SSU12OPN-CR

SSU12OPN-CR
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$143.93 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 41.275,00 mm (1.625,000 in)
C1 32.639,00 mm (1.285,000 in)
C2 1.397,00 mm (55,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Bilya Devresi Sayısı 8
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,059 kg / 0,13 lbs
Nominal Çap 19,050 mm / 0,75 in
Dış Çap 31,750 mm / 1,25 in
Uzunluk 41,275 mm / 1,625 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 3.518,543 N / 791 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?