SSN0404

SSN0404
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 1.000 in X 0.250 in, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ayarlanabilir Ön Yük, Dahili, 2285 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 1,000 in
Kılavuz 0,250 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SSN
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası GT10025R72
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 2,00 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 10.164 N (2.285 lbf)
Yük, Statik 70.349 N (15.815 lbf)
Tork 0,0440 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?