SSN0390

SSN0390
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.750 in X 0.200 in, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ayarlanabilir Ön Yük, Dahili, 1473 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1516.58 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,750 in
Kılavuz 0,200 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SSN
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası XPR7520R72
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 1,20 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 6.552 N (1.473 lbf)
Yük, Statik 44.109 N (9.916 lbf)
Tork 0,0350 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?