SSJTWNOM16-CRDP

SSJTWNOM16-CRDP
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 275,00 mm (10,827 in)
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)