SSJPBOM40-NBA

SSJPBOM40-NBA
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 90,00 mm (3,543 in)
A1 45,00 mm (1,772 in)
B 90,00 mm (3,543 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 65,00 mm (2,559 in)
E2 65,00 mm (2,559 in)
H1 72,00 mm (2,835 in)
N 10,00 mm (0,394 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 1,66 kg / 3,660 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 90 mm / 3,543 in
Yükseklik 72 mm / 2,835 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 6850 N / 1.539,941 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?