SSJPBOM16-NBALL

SSJPBOM16-NBALL
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 225,00 mm (8,858 in)
B 45,00 mm (1,772 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 30,00 mm (1,181 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,19 kg / 0,419 lbs
Nominal Çap 16 mm / 0,630 in
Uzunluk 45 mm / 1,772 in
Yükseklik 33 mm / 1,299 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 1100 N / 247,290 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?