SSJM40OPN-NBA

SSJM40OPN-NBA
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 50,00 ° (50,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 605,00 mm (23,819 in)
C2 21,00 mm (0,827 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)
E 20,00 mm (0,787 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,315 kg / 0,694 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Dış Çap 60 mm / 2,362 in
Uzunluk 80 mm / 3,150 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 6850 N / 1.539,941 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?