SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 50,00 ° (50,000 °)
C 64,00 mm (2,520 in)
C1 445,00 mm (17,520 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 45,00 mm (1,772 in)
E 15,00 mm (0,591 in)
F 3,00 mm (0,118 in)