SSJM25W-NBDPRP

SSJM25W-NBDPRP
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 59,00 mm (2,323 in)
C1 41,00 mm (1,614 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)