SSJM20OPNW-CRDP

SSJM20OPNW-CRDP
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
a 60,00 ° (60,000 °)
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar W
Ağırlık 0,054 kg / 0,119 lbs
Nominal Çap 20 mm / 0,787 in
Dış Çap 32 mm / 1,260 in
Uzunluk 42 mm / 1,654 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 2800 N / 629,465 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?