SSJM20-NBLL

SSJM20-NBLL
Super Smart bilyalı yataklar, JIS

SSJ, Bilyalı Burç Yatağı, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,066 kg / 0,146 lbs
Nominal Çap 20 mm / 0,787 in
Dış Çap 32 mm / 1,260 in
Uzunluk 42 mm / 1,654 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 400 N / 89,924 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?