SSETWNOM40WW-NBA

SSETWNOM40WW-NBA
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 40 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 108,00 mm (4,252 in)
a 54,00 ° (54,000 °)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 77,00 mm (3,031 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar WW
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 176 mm / 6,929 in
Yükseklik 77 mm / 3,031 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 13700 N / 3.079,883 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?