SSETWNM30WW-DP

SSETWNM30WW-DP
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 30 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar WW
Nominal Çap 30 mm / 1,181 in
Uzunluk 152 mm / 5,984 in
Yükseklik 71 mm / 2,795 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 16600 N / 3.731,828 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?