SSETWNAM40DD-NB

SSETWNAM40DD-NB
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 40 mm, Self-Aligning, Adjustable, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant, Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar DD
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 176 mm / 6,929 in
Yükseklik 91 mm / 3,583 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 2740 N / 615,977 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?