SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar DD
Ağırlık 0,93 kg / 2,050 lbs
Nominal Çap 30 mm / 1,181 in
Uzunluk 79 mm / 3,110 in
Yükseklik 60 mm / 2,362 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4150 N / 932,957 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?