SSEPBOM16DD-NB

SSEPBOM16DD-NB
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 26,00 mm (1,024 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar DD
Ağırlık 0,19 kg / 0,419 lbs
Nominal Çap 16 mm / 0,630 in
Uzunluk 43 mm / 1,693 in
Yükseklik 35 mm / 1,378 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 220 N / 49,458 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?