SSEPBM40DD

SSEPBM40DD
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 40 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant, Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$394.50 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar DD
Ağırlık 1,84 kg / 4,057 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 91 mm / 3,583 in
Yükseklik 91 mm / 3,583 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 13700 N / 3.079,883 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?