SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 25 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant, Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$307.52 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar DD
Ağırlık 0,67 kg / 1,477 lbs
Nominal Çap 25 mm / 0,984 in
Uzunluk 67 mm / 2,638 in
Yükseklik 60 mm / 2,362 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4690 N / 1.054,354 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?