SSEM25-CRDP

SSEM25-CRDP
Super Smart bilyalı yataklar, metrik

SSE, Bilyalı Burç Yatağı, 25 mm, Self-Aligning, Adjustable, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.409,00 mm (173,583 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,135 kg / 0,298 lbs
Nominal Çap 25 mm / 0,984 in
Dış Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 58 mm / 2,283 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4690 N / 1.054,354 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?