SS01562510XXXDF-BOX

SS01562510XXXDF
Hassas Bilya

Sert Paslanmaz 440C, 5/32 in Çap, Ayar: 10, Ayar ölçüsü: Standart Çap, DFARS, Kutu Adedi: 20,000

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1623.69 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tip 440C Paslanmaz Çelik, Krom Çeliğe benzer fiziksel özelliklere sahip olmaya ek olarak çoğu yaygın kullanılan sıvıya karşı daha yüksek korozyon direnci sunar.
  • Sıklıkla özel radyal yataklar, lineer yataklar ve bilyalı vidaların yanı sıra çek valfler ve kapatma bilyaları için kullanılır.
  • 440C ürünlerimiz, AMS-5630'un kimyasal gerekliliklerini karşılar ve iyi yüzey bitirme ve yüksek yük kapasitesi elde etmek üzere HRC 60-67'ye uygun şekilde tüm sertleştirmeden geçirilir. Thomson tarafından sunulan tüm paslanmaz çelik ürünler pasivasyondan geçirilmiştir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 15.625,0000 in (396.875,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Küresellik - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 1 in (0.02 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,1563 in (3,969 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec AMS-5880
Ayar 10
Ağırlık 0,000553 lbs (0,000251 kg)
Kutu Adedi 20.000
Kutu Ağırlığı 11,07 lbs (5,02 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?