SS00625025-BOX

SS00625025
Hassas Bilya

Sert Paslanmaz 440C, 1/16 in Çap, Ayar: 24, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 100,000

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1022.13 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tip 440C Paslanmaz Çelik, Krom Çeliğe benzer fiziksel özelliklere sahip olmaya ek olarak çoğu yaygın kullanılan sıvıya karşı daha yüksek korozyon direnci sunar.
  • Sıklıkla özel radyal yataklar, lineer yataklar ve bilyalı vidaların yanı sıra çek valfler ve kapatma bilyaları için kullanılır.
  • 440C ürünlerimiz, AMS-5630'un kimyasal gerekliliklerini karşılar ve iyi yüzey bitirme ve yüksek yük kapasitesi elde etmek üzere HRC 60-67'ye uygun şekilde tüm sertleştirmeden geçirilir. Thomson tarafından sunulan tüm paslanmaz çelik ürünler pasivasyondan geçirilmiştir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Küresellik - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 2 in (0.04 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,0625 in (1,588 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec AMS-5630
Ayar 24
Ağırlık 0,000035 lbs (0,000016 kg)
Kutu Adedi 100.000
Kutu Ağırlığı 3,54 lbs (1,61 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?