SRT6572

SRT6572
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 0.631 in X 0.500 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 2

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$394.28 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  En yakın 0,01 inç’e


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın
  • Vidalar Kara Oksit Kaplama içerir
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 160.274,00 mm (6.310,000 in)
D2 127.000,00 mm (5.000,000 in)
D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,631 in
Kök Çapı 12,700 mm (0,500 in)
Kılavuz 0,500 in
Dişli Vida Uzunluğu 72,000 in
Kılavuz Doğruluğu 0,004 in/ft
Başlatma Sayısı 2
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 12 mm
Diş Tipi Hassas Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,82 lbs/ft

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?