SRT5515

SRT5515
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 1.000 in X 0.250 in, Diş Yönü: Sol, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 1

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$811.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  En yakın 0,01 inç’e


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın
  • Vidalar Kara Oksit Kaplama içerir
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 254.000,00 mm (10.000,000 in)
D2 208.280,00 mm (8.200,000 in)
D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)