SRT5108
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 2.500 in X 1.000 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 2
Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  En yakın 0,01 inç’e
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın
- Polished and oiled finish
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.