SRT4003 - Eski Ürün
Ürün SRT4003 artık kullanılmayan bir öğe.
Benzer bir ikame ürün mevcut değildir. Başka bir ürüne uygunluk için müşterinin yeniden tasarım yapması gerekmektedir.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 2.250 in X 0.500 in, Diş Yönü: Sol, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı:
Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  En yakın 0,01 inç’e
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın
- Polished and oiled finish
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.