SRT2106
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 2.000 in X 0.500 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 1
Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  En yakın 0,01 inç’e
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın