SRT1003X3000

SRT1003X3000
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 10 mm X 3 mm, Diş Yönü: Sağ, ±52 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 1

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$329.73 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 97.000,00 mm (3.818,898 in)
D2 80.000,00 mm (3.149,606 in)
D3 70.000,00 mm (2.755,906 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 10 mm
Kök Çapı 8,000 mm (0,315 in)
Kılavuz 3,0 mm
Dişli Vida Uzunluğu 3.000,00 mm
Kılavuz Doğruluğu 52 µm/300mm
Başlatma Sayısı 1
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 7 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?