SRT1002X3000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 10 mm X 2 mm, Diş Yönü: Sağ, ±52 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 1
Min: 26.0 mm Max: 3000.0 mm Tolerance +/- 1 mm
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın