SRAM20T2 CTL 3600.000

SRAM20T2 CTL 3600.000
Destek Rayı Metrik

Destek Rayı Metrik, 20 mm Çap, Standart

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1804.25 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • En üstten, flanş içinden cıvata
  • Sınıf MM (ISO h6 toleransı) 60 Case Mili dahil
  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
  • Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
  • Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 56.0000
[A1] 28.0000
[A2] 11.0000
[dia] 20.0000
[E1] 37.0000
[F1] 6.0000
[H] 38.0000
[N] 6.6000
[X] 150.0000

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi T2 Delik Konfigürasyonu ile Önceden Açılmış
Materyal, Mil 52100 Alaşım
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Materyal, Destek Alüminyum
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 3.600,0 mm / 141,7 in
Çap 20 mm / 0,787 in
Ağırlık 14,940 kg/m / 108,061 lbs/ft

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?