SRAM16T1 CTL 3600.000

SRAM16T1 CTL 3600.000
Destek Rayı Metrik

Destek Rayı Metrik, 16 mm Çap, Standart

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • En üstten, flanş içinden cıvata
  • Sınıf MM (ISO h6 toleransı) 60 Case Mili dahil
  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
  • Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
  • Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 48.0000
[A1] 24.0000
[A2] 10.0000
[dia] 16.0000
[E1] 33.0000
[F1] 5.0000
[H] 30.0000
[N] 5.5000
[X] 100.0000

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi T1 Delik Konfigürasyonu ile Önceden Açılmış
Materyal, Mil 52100 Alaşım
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Materyal, Destek Alüminyum
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 3.600,0 mm / 141,7 in
Çap 16 mm / 0,630 in
Ağırlık 9,900 kg/m / 71,607 lbs/ft

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?