SRAM12T1 CTL 3600.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Destek Rayı Metrik, 12 mm Çap, Standart
Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- En üstten, flanş içinden cıvata
- Sınıf MM (ISO h6 toleransı) 60 Case Mili dahil
- Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
- Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
- Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.