SRA20CPPE CTL 202.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Destek Rayı İnç, 1.250 in Çap, Krom Kaplamalı Düz Uçlar
Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125
- En üstten, flanş içinden cıvata
- Sınıf L 60 Case Mili dahil
- Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
- Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
- Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.