SRA2-1210 - Eski Ürün

Ürün SRA2-1210 artık kullanılmayan bir öğe.

SRA2-1210
SRA2-1210

Lead Screw Only, SRA Style, 1.25 in X 0.200 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 2, Obsolete


  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Boyutlar

BoyutDeğer
[d2] Root Diameter1.03 in
Diameter, Nominal Screw1.25 in
Number of Starts
Standard Lead Accuracy ±0.01 in/ft
travel per shaft rev0.2 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
MaterialStainless Steel 303 
Number of Starts
Standard Lead Accuracy ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F
Thread DirectionRH 

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?