SRA10CPPE CTL 202.000

SRA10CPPE CTL 202.000
Destek Rayı İnç

Destek Rayı İnç, 0.625 in Çap, Krom Kaplamalı Düz Uçlar

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • En üstten, flanş içinden cıvata
  • Sınıf L 60 Case Mili dahil
  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
  • Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
  • Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Önceden delinmiş
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Materyal, Destek Alüminyum
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 5.130,800 mm / 202,000 in
Çap 16 mm / 0,625 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?