SPTWNOAM25-NB

SPTWNOAM25-NB
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 94,00 mm (3,701 in)
G1 65,00 mm (2,559 in)
H1 50,00 mm (1,969 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 1,15 kg / 2,535 lbs
Nominal Çap 25 mm / 0,984 in
Uzunluk 130 mm / 5,118 in
Yükseklik 50 mm / 1,969 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 641 N / 144,103 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?