SPTWNAM25-NBALL

SPTWNAM25-NBALL
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 25 mm, Self-Aligning, Adjustable, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 94,00 mm (3,701 in)
G1 65,00 mm (2,559 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 1,22 kg / 2,690 lbs
Nominal Çap 25 mm / 0,984 in
Uzunluk 130 mm / 5,118 in
Yükseklik 60 mm / 2,362 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 3205 N / 720,513 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?