SPPBOAM40-LL

SPPBOAM40-LL
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
G1 30,00 mm (1,181 in)
H1 77,00 mm (3,031 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği LL
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 1,65 kg / 3,638 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 91 mm / 3,583 in
Yükseklik 77 mm / 3,031 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 8620 N / 1.937,853 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?