SPPBM08-CR

SPPBM08-CR
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 8 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 35,00 mm (1,378 in)
A1 175,00 mm (6,890 in)
B 32,00 mm (1,260 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
E1 25,00 mm (0,984 in)
E2 20,00 mm (0,787 in)
G1 85,00 mm (3,346 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 33,00 mm (1,299 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,07 kg / 0,154 lbs
Nominal Çap 8 mm / 0,315 in
Uzunluk 32 mm / 1,260 in
Yükseklik 28 mm / 1,102 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 217 N / 48,784 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?