SPM40OPNWW-NBALL

SPM40OPNWW-NBALL
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 40 mm, Open, Self-Aligning, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Not Corrosion Resistant, İki Entegre Silecek

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,3 kg / 0,661 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Dış Çap 62 mm / 2,441 in
Uzunluk 80 mm / 3,150 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4310 N / 968,927 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?