SPM40-NBALLRP

SPM40-NBALLRP
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 40 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,36 kg / 0,794 lbs
Nominal Çap 40 mm / 1,575 in
Dış Çap 62 mm / 2,441 in
Uzunluk 80 mm / 3,150 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4120 N / 926,213 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?