SPM30OPN-CRLL

SPM30OPN-CRLL
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 30 mm, Open, Self-Aligning, Sürekli desteklenen uygulamalar için açık, Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği LL
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,15 kg / 0,331 lbs
Nominal Çap 30 mm / 1,181 in
Dış Çap 47 mm / 1,850 in
Uzunluk 68 mm / 2,677 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 3514 N / 789,979 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?