SPM20WW-NBA

SPM20WW-NBA
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 20 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant, İki Entegre Silecek

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,06 kg / 0,132 lbs
Nominal Çap 20 mm / 0,787 in
Dış Çap 32 mm / 1,260 in
Uzunluk 45 mm / 1,772 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 1010 N / 227,057 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?