SPM16-CRLL

SPM16-CRLL
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 16 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Corrosion Resistant, Silecek Yok

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği LL
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,03 kg / 0,066 lbs
Nominal Çap 16 mm / 0,630 in
Dış Çap 26 mm / 1,024 in
Uzunluk 36 mm / 1,417 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 714 N / 160,514 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?