SPM12W-DP

SPM12W-DP
Super Ball Burç Yatağı, Metrik

SUPER Metric, Bilyalı Burç Yatağı, 12 mm, Self-Aligning, Uç destekli uygulamalar için kapalı, Not Corrosion Resistant, Bir Entegre Silecek

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar W
Ağırlık 0,02 kg / 0,044 lbs
Nominal Çap 12 mm / 0,472 in
Dış Çap 22 mm / 0,866 in
Uzunluk 32 mm / 1,260 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 830 N / 186,591 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?