SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00

SPLA025FSNS-P0-1SS CTL 3000.00
Hassas Bilyalı Yiv Tertibatı

Hassas Bilyalı Yiv Tertibatı, Flanşlı, 25 mm Çap, 3000.00 mm Uzun

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1628.91 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Özel Uzunluk:

Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerans ±2,0 mm

Uç İşleme

Özel uzunluk (sola) gerekli.


  • Daha büyük momentli yükleri ele almak üzere daha yüksek yük taşıma kapasitesinin yanı sıra iyileştirilmiş sertlik ve sıkılık için geniş, hassas zemin olukları.
  • Gotik kemerlere benzer oluk tasarımı, sıfır açısal boşluk ve geri tepme imkanı sağlayarak bilyalı yivleri yüksek hassasiyetli uygulamalar için ideal hale getirir.
  • 40˚ açılı temas, en iyi hassasiyeti sağlarken olukların minimum seviyede sürtünme ile çalışmasına olanak verir.
  • Basit, bilya ile sabitlenen tasarım, yivli somunun dağınıklık olmadan çıkarılmasına imkan verir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Delik Çapı 5.5 mm
G Karşılıklı Delik 9.5 mm
G Derinlik 8 mm
Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Özellikler

Özellikler Değer
Somun Parça Numarası SPLN025FSS
Mil Parça Numarası SPLS025NSS CTL 3000.00
Genel Uzunluk 3.000,00 mm (118,110 in)
Doğruluk Normal
Montaj Flanşlı
Somun Tipi Standart
Mil Tipi Tek parça
Ön Yük Ön Yük Yok
Yiv Yüzey İşlemesi Standart
Somun Yüzey İşlemesi Standart
Yiv Malzemesi S55C/SUJ2
Somun Malzemesi SCM415H
Oluk Sayısı 4
Çap 25 mm
Min. Sıcaklık -20 °C (-4 °F)
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 11.858 g

Performans

Hız ve Uzunluk

Çap: 25 mm uzunluk: 3000.0 mm
Performans Değer
Dinamik Yük Kapasitesi 9.839 N (2.212 lbf)
Statik Yük Kapasitesi 15.627 N (3.513 lbf)
Dinamik Tork Kapasitesi 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Statik Tork Kapasitesi 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?