SPB6ADJ-NBA

SPB6ADJ-NBA
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 0.375 in, Self-Aligning, Kapalı Tip, Ayarlanabilir Destek Bloku, Not Corrosion Resistant, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 2.870,20 mm (113,000 in)
B 3.327,40 mm (131,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 36.525,20 mm (1.438,000 in)
E2 22.225,00 mm (875,000 in)
F 2.235,20 mm (88,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 177,80 mm (7,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
G2 Alemite 1877
H 127,00 mm (5,000 in)
H1 2.387,60 mm (94,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,059 kg / 0,13 lbs
Nominal Çap 9,525 mm / 0,375 in
Uzunluk 33,274 mm / 1,31 in
Yükseklik 23,876 mm / 0,94 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 222,411 N / 50 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?