SP24-09A08-06-CAA

SP24-09A08-06-CAA

Aktüatör, Electrak 1, Potansiyometreli 24 Vdc, Dinamik Yük: 50 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 6 inch, Kontrol: Tümü

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$299.84 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Son derece kompakt ve hafif
    • Strok sonu limit anahtarları ya da Potansiyometre geribildirimi ile sunulmuştur
    • Korozyona dirençli gövde
    • Kendiliğinden kilitlenir acme vidası tahrik sistemi
    • Bakım gerektirmez
    • Benzer büyüklükteki pnömatik ve hidrolik silindirlerin yerine kullanmak için ideal

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 262,0 mm (10,315 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon Yes
Fren yok, kendiliğinden kilitlemeli
Sertifikalar CE
Özel Konektör Packard Electric Pack-Con
Uç Oynama, Maks 0,914 mm / 0,036 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP66
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Boyalı Çinko Alaşım, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 152,40 mm / 6,00 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Yok
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -26 °C / -15 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 20-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 2,4 amp
Ağırlık 0,680 kg / 1,499 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 222 N / 50 lbf
Yük, Statik 1.334 N / 300 lbf
Sınırlama Torku 2,26 N / 0,51 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 76,20 mm/s / 3,00 in/s
Min Hız 53,34 mm/s / 2,10 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?