SP12-17A08-08-CAA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak 1, Potansiyometreli 12 Vdc, Dinamik Yük: 75 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 8 inch, Kontrol: Tümü
- Son derece kompakt ve hafif
- Strok sonu limit anahtarları ya da Potansiyometre geribildirimi ile sunulmuştur
- Korozyona dirençli gövde
- Kendiliğinden kilitlenir acme vidası tahrik sistemi
- Bakım gerektirmez
- Benzer büyüklükteki pnömatik ve hidrolik silindirlerin yerine kullanmak için ideal