SP12-09A04-04-CAA

SP12-09A04-04-CAA

Aktüatör, Electrak 1, Potansiyometreli 12 Vdc, Dinamik Yük: 25 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 4 inch, Kontrol: Tümü

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$305.08 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Son derece kompakt ve hafif
    • Strok sonu limit anahtarları ya da Potansiyometre geribildirimi ile sunulmuştur
    • Korozyona dirençli gövde
    • Kendiliğinden kilitlenir acme vidası tahrik sistemi
    • Bakım gerektirmez
    • Benzer büyüklükteki pnömatik ve hidrolik silindirlerin yerine kullanmak için ideal

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 211,0 mm (8,307 in)
S 1.016,0 mm (40,000 in)