SNAB4-3711X

SNAB4-3711X
Kılavuz Somun

SNAB, Boşluksuz, Asetal, 0.375 in x 0.375 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 70 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$112.23 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • SNAB Modeli, 1” çaplarda boşluksuz tertibatlara izin veren en büyük tasarım esnekliğine sahiptir.
  • Tüm SNAB'ler, mükemmel yağlama ve çok düşük aşınma sağlayan içten yağlanmış Asetal'ımızdan yapılmıştır.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 3.403,6 mm (134,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18